ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大水量ひっかけノズル

通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な散水ノズルの約1.5倍の水量です・水量が多いので散水作業の時間を短縮できます・水量調...

詳細を確認
  • 本品は園芸・散水用です。
  • 水道水以外は使用しないでください。
  • 室内では使用しないでください。
  • ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。
  • 使用後は製品およびホース内の水を抜いて室内で保管してください。
詳細を確認

型番:

DN-S5SLH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DN-S5SLHの仕様・寸法情報

高さ(mm)
180
JANコード
4971715113636
質量(g)
160.000
トラスココード
207-1217
材質1
本体・カップリング:ABS樹脂
適合ホース(mm)内径×外径
12~15×20
適合ホース(mm)内径
12~15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DN-S5SLH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な散水ノズルの約1.5倍の水量です
・水量が多いので散水作業の時間を短縮できます
・水量調節は親指で操作可能なスライドレバーを採用しています
・バケツへの水溜めに便利なひっかけ機能付きです
・女性でも持ちやすいコンパクト設計で、握りやすいグリップ形状に仕上げました
・水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類で用途に合わせて使用できます
・DN-S5SLHは本体材質ABS樹脂、DNM-S5SLHは耐久性があるメタル製です
【用途】
・散水用
【材質】
・本体・カップリング:ABS樹脂

ご注意

  • 本品は園芸・散水用です。
  • 水道水以外は使用しないでください。
  • 室内では使用しないでください。
  • ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。
  • 使用後は製品およびホース内の水を抜いて室内で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大水量ひっかけノズルの型番DN-S5SLHのページです。 型番DN-S5SLHに関する仕様情報を記載しております。
大水量ひっかけノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大水量ひっかけノズル
大水量ひっかけノズル
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
オーシャン15
スチールホースリール 大水量ノズル付き
ステンレスホースリール(リールのみ)
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフ
通常価格1,976円2,477円16,667円4,877円12,676円 -10,535円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)180180415330--
JANコード4971715113636497171511362949717151256464971715123406--
質量(g)160.000300.00010500.03000.0--
トラスココード207-1217207-1216207-1214324-1740--
材質1本体・カップリング:ABS樹脂本体・カップリング:亜鉛(メタルノズルのみ)、ABS樹脂本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:スチール本体フレーム・ドラム・ハンドル:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート