ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mag-On8033 マグオン

通常単価(税別)
791円~1,401円
税込単価
870円~1,541円
通常出荷日:1日目

【特長】・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

種類

耐荷重

(kg)

最小発注数量
角形
75
65
105
4979625080574
110.000
359-5142
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
マグネットストレージ(ミニ)
0.4
1個
角形
110
256
155
4979625080666
390.000
359-5163
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
マグネットバスケット(ミニ)
1.5
1個
角形
79
247
105
4979625080697
310.000
359-5207
本体・仕切り:ポリプロピレン
マグネット
吸盤:オレフィン系樹脂
マグネットストレージ(ロング)
0.8
1個
角形
135
128
258
4979625091730
510.000
359-5138
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
マグネットキッチンペーパーホルダーR
-
1個
角形
27
158
150
4979625101002
220.000
359-5162
本体:ABS樹脂
ゴムマグネット
-
マグネットメモ&レターポケット
0.8
1個
角形
72
245
65
4979625101125
190.000
359-5190
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
マグネットスパイスラック
-
1個
角形
140
137
128
4979625101361
340.000
359-5113
本体:ポリプロピレン
マグネット
フタ:ポリエチレン
マグネットロールティッシュホルダー
-
1個
角形
89
257
150
4979625101484
290.000
359-5202
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
マグネットボックスティッシュホルダー
-
1個
角形
185
291
132
4979625159294
220.000
359-6677
本体:ポリプロピレン
マグネット
-
ゴミ袋ホルダー(吸盤付)
-
1個
-
38
285~430
45
4979625159362
190.000
359-5126
本体:ABS樹脂
パイプ:ステンレススチール
-
マグネットエキスパンドハンガー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
1日目
1,063円
( 1,169円 )
1日目
1,085円
( 1,194円 )
1日目
1,401円
( 1,541円 )
1日目
894円
( 983円 )
1日目
930円
( 1,023円 )
1日目
1,239円
( 1,363円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目
1,268円
( 1,395円 )
1日目
1,340円
( 1,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします
【用途】
・使う場所、収納するモノのサイズと使いやすさを追求したマグネットストレージシリーズ
・住宅環境や生活スタイルが変わっても、シンプルかつ機能的なデザインは一過性の流行に左右されず、魅せる収納と合理的な空間活用を提案
・オフィス、キッチン、ランドリー、サニタリー色々なシーンで

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mag-On8033 マグオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mag-On8033 マグオン
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
MP形 マグパッド
ステンレスマグトレイ
320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)
メーカー吉川国工業所トラスコ中山トラスコ中山カネテックSK-11エスコ
通常価格791円-1,181円 -2,314円 -7,042円 -600円 -3,829円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目1日目
商品タイプマグネットツールホルダ-加工用マグネットホルダマグネットホルダマグネットツールホルダ-
色ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト