17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ袋ホルダー(吸盤付)

通常単価(税別)
1,268
税込単価
1,395
通常出荷日:1日目

【特長】・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4979625159294
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    359-6677
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    マグネット

型番:

159294
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

159294の仕様・寸法情報

JANコード
4979625159294
質量(g)
220.000
トラスココード
359-6677
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
マグネット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
159294
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,268
( 1,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。
【用途】
・使う場所、収納するモノのサイズと使いやすさを追求したマグネットストレージシリーズ。
・住宅環境や生活スタイルが変わっても、シンプルかつ機能的なデザインは一過性の流行に左右されず、魅せる収納と合理的な空間活用を提案。
・オフィス、キッチン、ランドリー、サニタリー色々なシーンで。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ袋ホルダー(吸盤付)の型番159294のページです。 型番159294に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ袋ホルダー(吸盤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋ホルダー(吸盤付)
マグネットスパイスラック
マグネットエキスパンドハンガー
マグオン マグネットホルダー
キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)
マグネットホルダー
メーカー吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所トラスコ中山下西製作所
通常価格1,2689301,2681,239 -3,914 -1,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目〜
JANコード497962515929449796251011254979625159362---
質量(g)220.000190.000190.000---
トラスココード359-6677359-5190359-5126---
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ABS樹脂本体:ポリプロピレン--
材質2マグネットマグネットパイプ:ステンレススチールマグネット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました