ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガススプリング(KHGHシリーズ)

通常単価(税別)
5,069円
税込単価
5,576円
通常出荷日:4日目

【特長】・平板ブラケットタイプのガススプリングです【用途】・扉開閉用【材質】・スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

トラスココード

全長(mm)

長さ(mm)

最縮長時反発力(N)

最伸長時反発力(N)

質量(g)

最小発注数量
100
148-8361
325
225
122
98
237
1個
150
148-8365
425
275
250
196
278
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,069円
( 5,576円 )
4日目
5,069円
( 5,576円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平板ブラケットタイプのガススプリングです
【用途】
・扉開閉用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング(KHGHシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング(KHGHシリーズ)
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
ガススプリング オールガス形 YDGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YEGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YCGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YAGシリーズ
メーカーKYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)ユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格5,069円4,597円 -3,100円 -3,970円3,160円 -2,997円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリングの(構造)種類取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ
使用温度範囲(℃)-20::80-20::80----
取付方向60°60°----
材質1スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト