17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ペテップルPM-Rシリーズ(三価クロメートメッキ)【100個入り】

通常単価(税別)
2,1492,370
税込単価
2,3642,607
通常出荷日:1日目

【特長】・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

100個入り

1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
1日目
2,370
( 2,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
【用途】
・配線用接着式止め金具。
【材質】
・スチール(三価クロメートメッキ)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペテップルPM-Rシリーズ(三価クロメートメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペテップルPM-Rシリーズ(三価クロメートメッキ)
ペテップルM-Bシリーズ MM-105B
結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ
結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ
結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ
結束バンド 200×4.6mm 白 ナイロン66 T50Rシリーズ
メーカーNATORINATORIヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,149-2,2385,1572,7421,93812,472
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト