ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

切断砥石スーパーリトル

通常単価(税別)
675円
税込単価
743円
通常出荷日:5日目

【特長】・刃厚に応じ、優れた寿命と切れ味を発揮します・厚み0.8は切断スピード重視、1.0は切れ味重視...

詳細を確認
  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
  • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1000C28111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1000C28111の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
外径(mm)
105
厚さ(mm)
0.8
穴径(mm)
15
砥粒
A
粒度(#)
46
硬度
S
適合機種
ディスクグラインダー
JANコード
4962356672866
トラスココード
653-1947
最高使用回転数(rpm)
14500
最高使用周速度(m/min)
4800
最高使用周速度(m/s)
80
質量(g)
25.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1000C28111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675円
( 743円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚に応じ、優れた寿命と切れ味を発揮します
・厚み0.8は切断スピード重視、1.0は切れ味重視、1.5はオールマイティー、2.3は寿命重視です
【用途】
・ステンレス・一般鋼材の薄板や小径のパイプ材、建築内装材の切断に

ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
  • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石スーパーリトルの型番1000C28111のページです。 型番1000C28111に関する仕様情報を記載しております。
切断砥石スーパーリトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断砥石スーパーリトル
切断砥石スーパーリトル(防湿パック)
スーパーリトルII オフセット型切断砥石
スーパーリトル 切断砥石
スーパーリトル防湿パック
スーパーリトルII カミソリ
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格675円675円659円381円 -2,583円 -655円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜1日目
商品タイプストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型-
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼-
外径(mm)105105105-105-
厚さ(mm)0.80.82.5---
穴径(mm)151515-15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました