ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターバッグ 65967

通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです【用途】・吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして

  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4550309346737
  • トラスココード
    632-8195
  • 質量(g)
    9.1
  • サイズ(mm)
    135×290
  • 適合機種
    自己吸塵ダブルアクションサンダー 20319
  • 品名
    フィルターバッグ

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

65967-FLT-BG-L50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

65967-FLT-BG-L50の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4550309346737
トラスココード
632-8195
質量(g)
9.1
サイズ(mm)
135×290
適合機種
自己吸塵ダブルアクションサンダー 20319
品名
フィルターバッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
65967-FLT-BG-L50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298円
( 1,428円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです
【用途】
・吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターバッグ 65967の型番65967-FLT-BG-L50のページです。 型番65967-FLT-BG-L50に関する仕様情報を記載しております。
フィルターバッグ 65967のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターバッグ 65967
ブツ取りサンダー トライザクトフィルム(のり付)
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
研磨剤 スコッチ・ブライト工業用研磨ディスク, A Very Fine, 105 mm x NH
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,298円35,213円4,842円492円2,605円3,085円
通常出荷日4日目11日目1日目11日目1日目1日目
商品タイプ関連部品-----
JANコード4550309346737-----
トラスココード632-8195-----
質量(g)9.1-----
サイズ(mm)135×290-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました