ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピック&フックツールセット

通常単価(税別)
1,938円
税込単価
2,132円
通常出荷日:1日目

【特長】・Oリングやシール類の取り外しなどに使用できる差し替え式のシールピックツールです。・4種類の異...

詳細を確認
  • JANコード
    2002000024398
  • 質量(g)
    93.000
  • トラスココード
    195-3972
  • セット内容
    ストレートピック(全長:75mm)、45°オフセットフック(先曲り)(全長:74mm)、90°フック(全長:73mm)、フルフック(丸)(全長:74mm)、ピックアップマグネット(全長:72~278mm)

型番:

2002000024398
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2002000024398の仕様・寸法情報

JANコード
2002000024398
質量(g)
93.000
トラスココード
195-3972
セット内容
ストレートピック(全長:75mm)、45°オフセットフック(先曲り)(全長:74mm)、90°フック(全長:73mm)、フルフック(丸)(全長:74mm)、ピックアップマグネット(全長:72~278mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000024398
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,938円
( 2,132円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングやシール類の取り外しなどに使用できる差し替え式のシールピックツールです。
・4種類の異なる先端形状により、用途に合わせた使用が可能です。
・伸縮式のマグネットも付属しています。
・本体内にすべて収納できるので、持ち運びに便利です。
【セット内容】
・ストレートピック(全長:75mm)
・45°オフセットフック(先曲り)(全長:74mm)
・90°フック(全長:73mm)
・フルフック(丸)(全長:74mm)
・ピックアップマグネット(全長:72~278mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピック&フックツールセットの型番2002000024398のページです。 型番2002000024398に関する仕様情報を記載しております。
ピック&フックツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピック&フックツールセット
ピックアップツール(2007000001219)
ピックツールセット
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
スイスグリップ ピックツールセット
ピックツールセット 7680CN/7681CN
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)SSPOWERエスコPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,938円776円2,358円10,725円5,458円4,556円
通常出荷日1日目1日目40日目2日目5日目5日目
JANコード20020000243982007000001219----
質量(g)93.000110.000----
トラスココード195-3972195-3991----
セット内容ストレートピック(全長:75mm)、45°オフセットフック(先曲り)(全長:74mm)、90°フック(全長:73mm)、フルフック(丸)(全長:74mm)、ピックアップマグネット(全長:72~278mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました