ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外騒音計 SV307A

通常単価(税別)
1,259,971円
税込単価
1,385,968円
通常出荷日:19日目

【特長】・屋外での設置に特化したクラス1(IEC準拠)の、高性能な騒音計です・特許取得済みのMEMSマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 測定範囲 (m/s)
    30~129dB
  • 測定項目
    音圧レベル
  • 周波数範囲 (Hz)
    20~20k
  • 電源
    リチウムイオン電池(充電式)
  • トラスココード
    656-6729
  • 質量(g)
    2200.0
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    680
  • 幅(mm)
    80
  • データ取得法
    microSDカード、USB、4Gモデム、RS232
  • 適合規格
    Class 1:IEC 61672-1:2013、Class 1:IEC 61260-1:2014
  • 使用条件
    -10~60℃、99%RH以下(結露なきこと)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SV-307A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SV-307Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
測定範囲(m/s)
30~129dB
測定項目
音圧レベル
周波数範囲(Hz)
20~20k
電源
リチウムイオン電池(充電式)
トラスココード
656-6729
質量(g)
2200.0
奥行(mm)
80
高さ(mm)
680
幅(mm)
80
データ取得法
microSDカード、USB、4Gモデム、RS232
適合規格
Class 1:IEC 61672-1:2013、Class 1:IEC 61260-1:2014
使用条件
-10~60℃、99%RH以下(結露なきこと)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-307A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259,971円
( 1,385,968円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外での設置に特化したクラス1(IEC準拠)の、高性能な騒音計です
・特許取得済みのMEMSマイクロホンと通信機能を備え、遠隔監視や騒音予測が可能です
・様々な気象条件を想定した頑強な機体で、最大6日間連続使用できます
【用途】
・道路工事や建設現場での騒音の計測・管理・予測に
・環境調査など遠隔地からの騒音データ収集が必要な用途に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外騒音計 SV307Aの型番SV-307Aのページです。 型番SV-307Aに関する仕様情報を記載しております。
屋外騒音計 SV307Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外騒音計 SV307A
騒音計 SV971A
騒音ばくろ計 SV104A
騒音・振動計 SV979
騒音計 973A
精密全天日射計 MS-80S
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)
通常価格1,259,971円588,290円343,585円1,577,181円326,464円438,968円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目2日目
商品タイプ騒音計騒音計騒音計騒音計騒音計日射計
測定範囲(m/s)30~129dB25~140dB53~141dB22~140dB30~129dB-
測定項目音圧レベル音圧レベル音圧レベル音圧レベル音圧レベル照度
周波数範囲(Hz)20~20k6.3~20k20~10k3.15~20k20~10k-
電源リチウムイオン電池(充電式)単4アルカリ乾電池×4本(16~24時間使用可能)リチウムイオン電池(充電式)充電式電池(8~12時間使用可能)単4アルカリ乾電池×4本(20~38時間使用可能)不要
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました