17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面ソーラーパネル Gen2

通常単価(税別)
68,325
税込単価
75,158
通常出荷日:11日目

【特長】・最大効率25%の両面受光型ソーラーパネルで、コンパクトかつパワフルな発電が可能です・スタンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行 (mm)
    25
  • 高さ (mm)
    615

型番:

EFSOLAR220W-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFSOLAR220W-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
幅(mm)
1628
奥行(mm)
25
高さ(mm)
615
JANコード
4895251614962
質量(g)
7000.0
トラスココード
658-7635
詳細タイプ
220W両面ソーラーパネル
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFSOLAR220W-N

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
1628
4895251614962
7000.0
658-7635
220W両面ソーラーパネル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,325
( 75,158 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大効率25%の両面受光型ソーラーパネルで、コンパクトかつパワフルな発電が可能です
・スタンドが付属しており、設置と撤去が簡単かつスピーディーに行えます
・折りたたんでケースに収納することで、持ち運びも簡単です
【用途】
・脱炭素発電/ポータブル電源への電源供給

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面ソーラーパネル Gen2の型番EFSOLAR220W-Nのページです。 型番EFSOLAR220W-Nに関する仕様情報を記載しております。
両面ソーラーパネル Gen2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ソーラーパネル Gen2
フロート式レベルセンサ FS-2S
着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20
追加用センサ AWL10-NP-2
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
クイックフロート FQ形
メーカーECOFLOWノーケンエウゼフローアズワンアズワンノーケン
通常価格68,32523,55397,50018,66590,1549,300 -
通常出荷日11日目4日目5日目1日目7日目在庫品1日目〜
商品タイプその他-----
その他オプション-----
奥行(mm)25-----
高さ(mm)615-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト