ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネジとりインパクト 替 刃

通常単価(税別)
743円
税込単価
817円
通常出荷日:4日目

【特長】・叩いてなめてしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジ、プラスネジに喰い込み溝をつくります・ミ...

詳細を確認

型番:

AK-22NS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AK-22NSの仕様・寸法情報

JANコード
4962485320089
トラスココード
483-3350
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE
質量(g)
37.000
全長(mm)
105
対応サイズ
M2~4
適合サイズ
M2~4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AK-22NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743円
( 817円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・叩いてなめてしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジ、プラスネジに喰い込み溝をつくります
・ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめたネジを取り外します
【材質】
・クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジとりインパクト 替 刃の型番AK-22NSのページです。 型番AK-22NSに関する仕様情報を記載しております。
ネジとりインパクト 替 刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジとりインパクト 替 刃
黒龍靭ビット タフ
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
溝付超短ビット
ハイパービット(マグネット入り) 2本組アソートタイプ
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格743円1,253円2,199円1,458円743円2,552円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード496248532008949624853988424962485402815496248539727249624852753274962485398637
トラスココード483-3350224-0233470-1411829-1783470-1569200-0978
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼+TPEクロム・モリブデン・バナジウム鋼+PPビット:特殊合金鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP
質量(g)37.00084.000190.00056.00057.000220.000
全長(mm)105-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました