17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

AH用継手 AFM 回転メスニップル

通常単価(税別)
1,0442,254
税込単価
1,1482,479
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です【用途】・ウレタンエアーホースAH用...

詳細を確認
  • AH用継手の材質は黄銅です。
  • AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

六角対辺(mm)取付けナット

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1/4B
6
9
14
50.000
383-6742
1個
1/4B
6.5
10
16
64.000
383-6740
1個
1/8B
8
12
19
105.000
383-6741
1個
1/8B
10
14.5
23
138.000
383-6739
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
1日目
1,279
( 1,407 )
1日目
1,916
( 2,108 )
1日目
2,254
( 2,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です
【用途】
・ウレタンエアーホースAH用
【材質】
・黄銅

ご注意

  • AH用継手の材質は黄銅です。
  • AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AH用継手 AFM 回転メスニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AH用継手 AFM 回転メスニップル
近畿 回転式ウレタンホースジョイント NO.8512FR
近畿 回転式ウレタンホースジョイント NO.6510FR
ブレードホース用継手
ホース用継手 ジョイントニップル
ホース用継手 エルボニップル
メーカー潤工社近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山ミスミミスミ
通常価格1,044-1,8441,432831 -470 -1,050 -
通常出荷日1日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ホース用継手--ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気--水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質黄銅--真鍮(低カドミニウムタイプ)-黄銅
形状ストレート--ストレートストレートエルボ
ホース接続種類袋ナット--タケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト