ファクトリーサプライ用品技術窓口

家具脚グライド用ベース【16個入り】

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:1日目

【特長】・SLIMタイプ専用のベースです・グライドと合わせてご使用ください【材質】・ポリアミド(PA)

ご注意

  • 本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。
  • ご注文数「1」で1セットです。
  • ご使用には別途グライドの購入が必要です。

型番:

QC-SLIM-B-17-16PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QC-SLIM-B-17-16PKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
ビス止め
材質
ポリアミド(PA)/ニトリルゴム(NBR)
付属品
あり
厚み(mm)
3
直径(mm)
14
JANコード
4510932223126
トラスココード
368-5911
質量(g)
10.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QC-SLIM-B-17-16PK
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SLIMタイプ専用のベースです
・グライドと合わせてご使用ください
【材質】
・ポリアミド(PA)

ご注意

  • 本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。
  • ご注文数「1」で1セットです。
  • ご使用には別途グライドの購入が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具脚グライド用ベースの型番QC-SLIM-B-17-16PKのページです。 型番QC-SLIM-B-17-16PKに関する仕様情報を記載しております。
家具脚グライド用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家具脚グライド用ベース
LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型
LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C
安定脚(キャスター脚)
安定脚(アジャスター脚)
ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBA・FL-BCA
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業株式会社弘益株式会社弘益ナイキ
通常価格94019,487 -48,6212,4502,3522,857 -
通常出荷日1日目3日目3日目4日目4日目7日目〜
商品タイプその他クッション-----
取付方法ビス止め-----
材質ポリアミド(PA)/ニトリルゴム(NBR)-----
-----
付属品あり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました