ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

コード付タップ 耐雷SW付(ブレーカー)

通常単価(税別)
3,340円~4,263円
税込単価
3,674円~4,689円
通常出荷日:5日目

【特長】・LEDランプ仕様 独立スイッチです・雷から接続機器を守る耐雷サージ付です・過電流を防止するブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

差込口個数/分割口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
4
4901087225828
400.000
646-2937
1個
3
4
4901087225835
460.000
646-2942
1個
5
4
4901087225842
594.000
646-2927
1個
2
6
4901087225859
466.000
646-2936
1個
3
6
4901087225866
524.000
646-2930
1個
5
6
4901087225873
661.000
646-2928
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340円
( 3,674円 )
5日目
3,511円
( 3,862円 )
5日目
4,092円
( 4,501円 )
5日目
3,511円
( 3,862円 )
5日目
3,679円
( 4,047円 )
5日目
4,263円
( 4,689円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDランプ仕様 独立スイッチです
・雷から接続機器を守る耐雷サージ付です
・過電流を防止するブレーカー内臓
・プラグに雷ガード表示LED付
・AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
・熱や衝撃に強いPBT樹脂採用
・コードは、断線に強い保護被ふく
・ACアダプター用差込口
・本体の向きによって、差込口向きが選べる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード付タップ 耐雷SW付(ブレーカー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード付タップ 耐雷SW付(ブレーカー)
コード付タップ 耐雷SW付
OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ
OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器
通常価格3,340円-2,596円 -2,838円 -3,437円 -3,790円 -2,715円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目7日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2A-2A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
色白白--白白
許容電力(W)15001500--1500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト