ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

強力マグネット(ネオジム磁石・固定タイプ)

通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円
通常出荷日:1日目

【特長】・最大10kgも吊り下げられる超強力マグネットです【材質】・ステンレス鋼・ネオジム磁石

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
フック型
4986449689319
408-4757
60.000
1個
アイボルト型
4986449689326
408-4731
62.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236円
( 1,360円 )
1日目
1,236円
( 1,360円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大10kgも吊り下げられる超強力マグネットです
【材質】
・ステンレス鋼
・ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネット(ネオジム磁石・固定タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネット(ネオジム磁石・固定タイプ)
マグネットホルダ(強力形)
強力マグネット,材質:アルニコ磁石
強力マグネット,磁気防止プレート付
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ
メーカーEIGER TOOLSカネテックエスコエスコテクノプランエスコ
通常価格1,236円5,964円3,101円 -1,315円 -1,482円 -896円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
外径(mm)36-----
垂直耐荷重(kg)10-----
平行耐荷重(kg)4-----
材質ステンレス鋼、ネオジム磁石-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト