ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リプレースメントフィンガー

通常単価(税別)
3,458円
税込単価
3,804円
通常出荷日:1日目

【特長】・折り畳み式フィンガーの破損時や紛失時の交換用アクセサリーです・折り畳み式フィンガーを使用する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AJMFR-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AJMFR-001の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
色
ブラック
適合機種
HER12・11・10・O9・O8、MAX
質量(g)
49.000
JANコード
4936080895358
トラスココード
207-2270
詳細タイプ
リプレースメントフィンガー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AJMFR-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,458円
( 3,804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式フィンガーの破損時や紛失時の交換用アクセサリーです
・折り畳み式フィンガーを使用すると、GoProのマウントへの装着やマウントの交換をすばやく行えます
・リプレースメントフィンガーは取り付けが簡単なので、すぐに撮影に戻れます
【セット内容】
・交換用折り畳み式フィンガー(本体)
・HERO8・HERO9用ネジセット
・MAX用ネジセット
・ドライバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リプレースメントフィンガーの型番AJMFR-001のページです。 型番AJMFR-001に関する仕様情報を記載しております。
リプレースメントフィンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプレースメントフィンガー
MAXリプレーズメントレンズキャップ
交換用ドア“リプレースメントドア”
カメラストラップ
プロテクトスクリーン
粘着式マウント“サーフボードマウント”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,458円2,107円2,902円4,023円3,458円4,023円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類アクセサリアクセサリ--アクセサリ-
色ブラックグレー----
適合機種HER12・11・10・O9・O8、MAXMAX--HERO8 Black-
質量(g)49.00060.000--36.000-
JANコード49360808953584936080894900--4936080895440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました