ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロテクトスクリーン

通常単価(税別)
3,458円
税込単価
3,804円
通常出荷日:1日目

【特長】・HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです・指紋防止および反射防止...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AJPTC-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AJPTC-001の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
適合機種
HERO8 Black
質量(g)
36.000
JANコード
4936080895440
トラスココード
207-2238
詳細タイプ
プロテクトスクリーン

型番リスト

表示件数
型番
AJPTC-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,458円
( 3,804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです
・指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます
・マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています
【セット内容】
・強化ガラスレンズ保護フィルム×2、強化ガラス画面保護フィルム×2、マイクロファイバークリーニングクロス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクトスクリーンの型番AJPTC-001のページです。 型番AJPTC-001に関する仕様情報を記載しております。
プロテクトスクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクトスクリーン
MAXリプレーズメントレンズキャップ
カメラストラップ
リプレースメントフィンガー
粘着式マウント“サーフボードマウント”
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,458円2,107円4,023円3,458円4,023円5,805円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類アクセサリアクセサリ-アクセサリ--
適合機種HERO8 BlackMAX-HER12・11・10・O9・O8、MAX--
質量(g)36.00060.000-49.000--
JANコード49360808954404936080894900-4936080895358--
トラスココード207-2238207-2230-207-2270--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました