ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MAXリプレーズメントレンズキャップ

通常単価(税別)
2,107円
税込単価
2,318円
通常出荷日:1日目

【特長】・MAXレンズキャップの破損時や紛失時の交換用部品です・カメラを使用していないときに、泥やほこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACCPS-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACCPS-001の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
色
グレー
適合機種
MAX
質量(g)
60.000
JANコード
4936080894900
トラスココード
207-2230
詳細タイプ
MAXリプレーズメントレンズキャップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACCPS-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,107円
( 2,318円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MAXレンズキャップの破損時や紛失時の交換用部品です
・カメラを使用していないときに、泥やほこり、傷からレンズを保護します
・HEROモードでの撮影時、撮影に使用しないレンズの保護にも最適です
【セット内容】
・MAX 交換用レンズ キャップ×2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAXリプレーズメントレンズキャップの型番ACCPS-001のページです。 型番ACCPS-001に関する仕様情報を記載しております。
MAXリプレーズメントレンズキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAXリプレーズメントレンズキャップ
リプレースメントフィンガー
カメラストラップ
プロテクトスクリーン
粘着式マウント“サーフボードマウント”
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格2,107円3,458円4,023円3,458円4,023円5,805円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類アクセサリアクセサリ-アクセサリ--
色グレーブラック----
適合機種MAXHER12・11・10・O9・O8、MAX-HERO8 Black--
質量(g)60.00049.000-36.000--
JANコード49360808949004936080895358-4936080895440--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました