ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッド

通常単価(税別)
2,316円~3,953円
税込単価
2,548円~4,348円
通常出荷日:1日目

【特長】・HDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます・4K/3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4533115030670
230.000
572-4779
1個
10
4533115030687
660.000
572-4777
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,316円
( 2,548円 )
1日目
3,953円
( 4,348円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます
・4K/30p、10.2Gbps高速伝送に対応しています
・強度の高い3重シールドでノイズを低減します
【用途】
・テレビやモニターの接続に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッド
HDMIケーブル イコライザー付き
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ
HDMIケーブル スリムタイプ
8K対応HDMIケーブル
メーカーHORLICKHORLICKATENグリーンハウスバッファローミスミ
通常価格2,316円-10,633円 -1,660円 -3,918円2,451円 -1,660円 -
通常出荷日1日目1日目5日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A メスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A メスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト