ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリベッターHR-2464用ジョー【2個入り】

通常単価(税別)
1,382円
税込単価
1,520円
通常出荷日:1日目

【特長】・TRUSCOハンドリベッター HR-2464用交換ジョーです

  • 商品分類
    部品
  • 重量 (g)
    6
  • JANコード
    4550414175895
  • トラスココード
    256-0025
  • 適合機種
    HR-2464
  • キット内容
    2個1組
  • モデル番号
    HR2464-TJ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HR2464-TJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

HR2464-TJの仕様・寸法情報

商品分類
部品
重量(g)
6
JANコード
4550414175895
トラスココード
256-0025
適合機種
HR-2464
キット内容
2個1組
モデル番号
HR2464-TJ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR2464-TJ
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382円
( 1,520円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRUSCOハンドリベッター HR-2464用交換ジョーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベッターHR-2464用ジョーの型番HR2464-TJのページです。 型番HR2464-TJに関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベッターHR-2464用ジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベッターHR-2464用ジョー
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)
ハンドリベッターナッター HRN-270
軽量強力型ハンドナッター
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,382円6,486円4,261円5,592円17,048円17,201円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品分類部品----リベッター
重量(g)6----830
JANコード455041417589545504140754234550414075416498999900392545504140543744550414217199
トラスココード256-0025208-3492208-3482148-8450208-3942256-9316
適合機種HR-2464-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました