ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ジャングルジム・SUSパイプΦ20

通常単価(税別)
1,351円~3,372円
税込単価
1,486円~3,709円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
4570198791616
352
115-7502
1個
1500
4570198791609
543
115-7503
1個
500
4570198791623
172
115-7501
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,369円
( 2,606円 )
1日目
3,372円
( 3,709円 )
1日目
1,351円
( 1,486円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャングルジム・SUSパイプΦ20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャングルジム・SUSパイプΦ20
ジャングルジム・SUSパイプΦ12
協働ロボット用 電動ハンド ELCT2/ELCT3
TECHMAN ROBOT対応グリッパ コンパクトタイプ
ユニバーサルロボット認証グリッパ 三方爪タイプ
協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)
メーカースター精機スター精機ニューエラーCKDCKDGIMATIC
通常価格1,351円-1,373円 -231,400円 -262,329円 -244,151円 -418,200円
通常出荷日1日目1日目15日目19日目19日目19日目
種類関連部品関連部品電動グリッパエアグリッパエアグリッパ電動グリッパ
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
仕様ジャングルジムシリーズジャングルジムシリーズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト