ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジャングルジム・SUSパイプΦ12

通常単価(税別)
1,373円~2,252円
税込単価
1,510円~2,477円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
4570198791685
169
115-7422
1個
1500
4570198791678
250
115-7423
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,373円
( 1,510円 )
1日目
2,252円
( 2,477円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉ステンレスパイプを使用しているため、軽量かつ剛性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャングルジム・SUSパイプΦ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャングルジム・SUSパイプΦ12
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
スライド70ブラケット・T
コネクター・SSW用
吸着パット・フリー(ニトリル・緑)
スライド70ブラケット
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
通常価格1,373円-2,377円 -2,309円 -2,154円1,541円 -2,685円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品-関連部品関連部品-関連部品
材質1ステンレス(SUS304)-超ジュラルミン超ジュラルミン-超ジュラルミン
パッド外径(mm)12-----
仕様ジャングルジムシリーズ-ジャングルジムシリーズジャングルジムシリーズΦ12-ジャングルジムシリーズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト