ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

キャッチングソケット(6角タイプ) ショート

通常単価(税別)
1,059円~1,109円
税込単価
1,165円~1,220円
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼球とリングスプリングで、ボルト・ナットが着脱できるソケットです【材質】・クロムモリブデン鋼

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8
4938905001647
835-3435
24
1個
10
4938905001654
835-3429
26
1個
11
4938905001661
835-3430
25
1個
12
4938905001678
835-3431
27
1個
13
4938905001685
835-3432
30
1個
14
4938905001692
835-3433
32
1個
17
4938905001708
835-3434
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059円
( 1,165円 )
1日目
1,059円
( 1,165円 )
1日目
1,059円
( 1,165円 )
1日目
1,059円
( 1,165円 )
1日目
1,059円
( 1,165円 )
1日目
1,072円
( 1,179円 )
1日目
1,109円
( 1,220円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼球とリングスプリングで、ボルト・ナットが着脱できるソケットです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチングソケット(6角タイプ) ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチングソケット(6角タイプ) ショート
キャッチングディープソケット(6角タイプ)
アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ) 差込角25.4mm
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格1,059円-1,605円5,389円3,870円3,760円 -5,859円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角4角/6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.525.4191925.4
全長(L寸法)(mm)27559010070-
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト