ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

楽あげ君

通常単価(税別)
1,577円~2,075円
税込単価
1,735円~2,283円
通常出荷日:1日目

【特長】・マンホールや浄化槽のフタ・グレーチングを安全に持ち上げることができます。・フック部は薄く仕上...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
350
4986449130170
300.000
408-3142
1個
450
4986449130194
335.000
408-3230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
1日目
2,075円
( 2,283円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホールや浄化槽のフタ・グレーチングを安全に持ち上げることができます。
・フック部は薄く仕上てあり、素手では上げにくい幅の狭いグレーチングにも対応できます。
・重く上げづらい浄化槽やマンホールの蓋の持ち上げに便利です。
・ソフトグリップ仕様で手にやさしい仕上げで疲れを感じにくいです。
【材質】
・S-50C(ニッケルメッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽あげ君のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
楽あげ君
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26901
ゴム取手
楕円取手 外付タイプ
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
メーカーEIGER TOOLSスガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業
通常価格1,577円-12,041円 -7,020円652円 --3,663円
通常出荷日1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質1S-50C(ニッケルメッキ仕上げ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト