ファクトリーサプライ用品技術窓口

時計付黒球式熱中症計

通常単価(税別)
5,235円
税込単価
5,759円
通常出荷日:1日目

【特長】・夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計です・JIS B 7922(2023)適合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    ー9.9~60
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0.1~99.9
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    107
  • 幅(mm)
    62
  • 質量(g)
    65.000
  • トラスココード
    568-5919
  • 材質1
    ABS樹脂、アクリル樹脂
  • 最小表示熱中症指数(℃)
    0.1
  • JANコード
    4536117043402
  • 電源
    リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

O-706WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

O-706WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
ー9.9~60
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0.1~99.9
湿度最小表示(%RH)
0.1
熱中症指数表示範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
色
ホワイト
奥行(mm)
32
高さ(mm)
107
幅(mm)
62
質量(g)
65.000
トラスココード
568-5919
材質1
ABS樹脂、アクリル樹脂
最小表示熱中症指数(℃)
0.1
JANコード
4536117043402
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-706WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235円
( 5,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計です
・JIS B 7922(2023)適合しています
・給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム機能があります(音量切替可能(大/小/無音))
・屋外でも画面が見やすいバックライト付です
・WBGT表示と時計表示の切替可能です
・使用シーンに合わせて屋外・屋内のモード切替可能です
・本体背面にバンド取付け、三脚取付けができます
・電池交換お知らせ表示

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

時計付黒球式熱中症計の型番O-706WTのページです。 型番O-706WTに関する仕様情報を記載しております。
時計付黒球式熱中症計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
時計付黒球式熱中症計
デジタル温湿度計 モスフィ フック穴・スタンド付
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度
O-285 室内・室外温度計
O-207 防滴クッキング温度計
黒球型携帯熱中症計
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックドリテック佐藤計量器製作所
通常価格5,235円3,014円1,405円1,366円1,507円6,473円
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプ熱中症指数モニター温湿度計温度計温度計(外部センサータイプ)中心温度計-
測定温度範囲(℃)ー9.9~60-9.9~50-50~300---
温度最小表示(℃)0.10.1----
測定湿度範囲(%RH)0.1~99.910~99----
湿度最小表示(%RH)0.11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました