17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットホルダ クリップセット【8~10個入り】

通常単価(税別)
1,1601,384
税込単価
1,2761,522
通常出荷日:1日目

【用途】・ソケットホルダーの補修に。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込数

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

クリップ数(個)

最小発注数量
10
4989433853802
206-7254
25
12.7
10
1パック

10個入り

8
4989433853819
206-7255
39
19
8
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目
1,384
( 1,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ソケットホルダーの補修に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダ クリップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダ クリップセット
クリップセット
ソケットホルダ NEHB310
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
ソケットホルダー用クリップ SHA4K3
ソケットホルダー用クリップ SHA2K3
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)NEPROSTONETONETONE
通常価格1,160-2,028 -2,496450340340
通常出荷日1日目4日目1日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト