ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミソケットホルダー用サイドカバー【2個入り】

通常単価(税別)
522
税込単価
574
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトレンチ用ソケットのピンリングを装着した状態での着脱が可能です【用途】・ソケットホル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EHBASCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EHBASCAの仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品 関連部品
JANコード
4989433853833
トラスココード
206-7274
質量(g)
5
セット入数(個)
2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EHBASCA
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチ用ソケットのピンリングを装着した状態での着脱が可能です
【用途】
・ソケットホルダーの補修

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミソケットホルダー用サイドカバーの型番EHBASCAのページです。 型番EHBASCAに関する仕様情報を記載しております。
アルミソケットホルダー用サイドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミソケットホルダー用サイドカバー
12.7sq. L形ハンドル 全長288mm
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
6.3sq.T型トルクス・E型トルクスヘキサゴンビットソケットレンチ
9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル
9.5sq. T形フレックスレンチロング
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5223,4594,190 -29,1615,4286,093
通常出荷日1日目3日目3日目〜4日目3日目3日目
単品・セット区分単品 関連部品単品 ハンドル単品 ハンドル-単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード49894338538334989433615684-498943396819349894336046574989433600550
トラスココード206-7274393-0393-120-8593383-5502383-9699
質量(g)5500-1600170700
セット入数(個)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト