ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッター ミニ

  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    3~22
  • 全長 (mm)
    60
  • JANコード
    4991347653010
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    407-1945
  • 材質1
    本体:アセタールポリマー
  • 材質2
    刃部:SK-2+グラスファイバー25%
  • 最大肉厚(mm)
    3

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PC-322
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC-322の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
3~22
全長(mm)
60
JANコード
4991347653010
質量(g)
70.000
トラスココード
407-1945
材質1
本体:アセタールポリマー
材質2
刃部:SK-2+グラスファイバー25%
最大肉厚(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます
・手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です
【用途】
・銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに
【材質】
・本体:アセタールポリマー
・刃部:SK-2+グラスファイバー25%

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター ミニの型番PC-322のページです。 型番PC-322に関する仕様情報を記載しております。
パイプカッター ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター ミニ
パイプカッター 替刃式
単管カッター
ワンタッチパイプカッター
単管カッターPC-1650用替刃
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格1,049円2,488円5,297円4,787円2,167円762円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター替刃替刃
切断能力(mm)3~224~3216~506~50--
全長(mm)60135230170--
JANコード49913476530104991347653027499134765305849913476530344991347653157-
質量(g)70.000160.000650.000390.0008.0008.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました