ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキューラルハンマー用インサート ポリウレタン(イエロー) 頭径35×45mm 替ヘッド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3511.045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3511.045の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッド - 組立用ハンマー用
頭部(径)(mm)
35×45
頭部材質
ポリウレタン(PU)
JANコード
4030618310853
トラスココード
252-2534
質量(g)
55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3511.045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295円
( 1,425円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキューラルハンマー用替頭です
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキューラルハンマー用インサート ポリウレタン(イエロー) 頭径35×45mm 替ヘッドの型番3511.045のページです。 型番3511.045に関する仕様情報を記載しております。
セキューラルハンマー用インサート ポリウレタン(イエロー) 頭径35×45mm 替ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキューラルハンマー用インサート ポリウレタン(イエロー) 頭径35×45mm 替ヘッド
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
シンプレックスハンマー用替ヘッド ゴム(黒)
シンプレックスハンマー用替ヘッド TPE(青)
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格1,295円10,077円1,421円2,708円25,597円5,484円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプヘッド - 組立用ハンマー用ショックレスハンマーパーツパーツゴムハンマーパーツ
頭部(径)(mm)35×454040508080
頭部材質ポリウレタン(PU)-----
JANコード403061831085340306183018444030618300977403061830094640306183009084030618301967
トラスココード252-2534481-8393481-7826481-7796481-7761481-8563
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました