ファクトリーサプライ用品技術窓口

四角形ツイストナイロンコード 溶着式【30個入り】

通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円
通常出荷日:1日目

【特長】・カット済みで差し込むだけで簡単に取り付けられます・切れ味と耐久性を両立させた溶着式のナイロン...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • JANコード
    4541198200200
  • 質量(g)
    45.000
  • トラスココード
    415-9613
  • コード太さ (mm)
    3.0
  • コード長さ (mm)
    200
  • 種類詳細
    四角形ツイストナイロンコード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZCT-T30L20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

ZCT-T30L20の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
JANコード
4541198200200
質量(g)
45.000
トラスココード
415-9613
コード太さ(mm)
3.0
コード長さ(mm)
200
種類詳細
四角形ツイストナイロンコード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZCT-T30L20
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184円
( 1,302円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット済みで差し込むだけで簡単に取り付けられます
・切れ味と耐久性を両立させた溶着式のナイロンコードで、小型エンジンでも効率よく作業できます
・分別が不要で廃棄が簡単です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角形ツイストナイロンコード 溶着式の型番ZCT-T30L20のページです。 型番ZCT-T30L20に関する仕様情報を記載しております。
四角形ツイストナイロンコード 溶着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角形ツイストナイロンコード 溶着式
木工ペーパー(マジック式)シリーズ
木工ペーパー(マジック式)
電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃
H&H マジック式ナイロン研磨ディスク
充電式グラストリマー(18V) 専用替ブレード
メーカーKITAMURASEISAKUリョービ京セラリョービH&Hアイリスオーヤマ
通常価格1,184円907円 -907円 -8,597円 -716円1,918円
通常出荷日1日目7日目7日目1日目4日目1日目
種類先端アクセサリ--先端アクセサリ-先端アクセサリ
JANコード4541198200200-----
質量(g)45.000-----
トラスココード415-9613-----
コード太さ(mm)3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました