ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

交換ヒーター【5個入り】

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円
通常出荷日:1日目

【特長】・プロクソンハンドスチロールカッターHSE専用ニクロム線です・極太ニクロム線で任意の形状に変形...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

27186
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

27186の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
全長(m)
0.29
JANコード
4952989271864
質量(g)
5.000
トラスココード
207-0199
ヒーター線径(mm)
0.8
適合機種
27185
-
-

型番リスト

表示件数
型番
27186
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロクソンハンドスチロールカッターHSE専用ニクロム線です
・極太ニクロム線で任意の形状に変形させて切断作業ができます
【用途】
・ハンド スチロールカッター用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換ヒーターの型番27186のページです。 型番27186に関する仕様情報を記載しております。
交換ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換ヒーター
スチロールカッター用ニクロム線
プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:90g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:94g
SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g
メーカープロクソンプロクソンアズワン石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格1,350円1,991円2,167円 -7,531円7,531円2,403円
通常出荷日1日目1日目10日目9日目9日目1日目
商品タイプパーツパーツ----
全長(m)0.2930----
JANコード49529892718644952989271826----
質量(g)5.0008.000----
トラスココード207-0199207-0197----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました