ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクドライバー用ビットホルダー

通常単価(税別)
1,631円
税込単価
1,794円
通常出荷日:1日目

【特長】・Serieトルクハンドル用のビットホルダです・任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付け...

詳細を確認
  • 種類
    ビットホルダー
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 全長(mm)
    170
  • JANコード
    4007157520371
  • 質量(g)
    65
  • トラスココード
    245-4922
  • 材質1
    工具鋼
  • 適合機種
    10000106、10000206、10000306
  • 負荷方向
    右

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11812504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11812504の仕様・寸法情報

種類
ビットホルダー
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
全長(mm)
170
JANコード
4007157520371
質量(g)
65
トラスココード
245-4922
材質1
工具鋼
適合機種
10000106、10000206、10000306
負荷方向
右

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11812504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631円
( 1,794円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Serieトルクハンドル用のビットホルダです
・任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です
【材質】
・工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー用ビットホルダーの型番11812504のページです。 型番11812504に関する仕様情報を記載しております。
トルクドライバー用ビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー用ビットホルダー
Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー
Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー
Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)
トルクセッター(Tハンドルトルクバリオ®用)
ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)
メーカーFELOWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格1,631円6,101円4,235円2,423円3,523円3,459円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
種類ビットホルダー-----
差込角(mm)6.35-----
最小目盛(N・m)0.1-----
全長(mm)170-----
JANコード4007157520371-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました