ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンディー電源タップ

通常単価(税別)
3,538円
税込単価
3,892円
通常出荷日:11日目

【特長】・パワーデリバリー20W対応で高速充電できます・コンセント数3です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AOT-N1-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AOT-N1-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2
ソケット形状
A-2ソケット / その他
色
白
許容電力(W)
1400
定格電流(A)
3.6
機能
その他
差込口個数/分割口
9
スイッチ形態
無し
コンセント数
3
ポート数
6
奥行(mm)
28
高さ(mm)
86
幅(mm)
46
JANコード
4526397112769
質量(g)
84.500
トラスココード
572-8049
その他機能詳細
防ショート、防スパーク、防トラッキング火災

型番リスト

表示件数
型番
AOT-N1-WH

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4526397112769
572-8049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538円
( 3,892円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーデリバリー20W対応で高速充電できます
・コンセント数3です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディー電源タップの型番AOT-N1-WHのページです。 型番AOT-N1-WHに関する仕様情報を記載しております。
ハンディー電源タップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディー電源タップ
ハンディー電源タップ ケーブル付き
電源タップ サージ保護機能搭載
電源タップ OAタップ
電源タップ(2P・3個口・5m)
電源タップ(2P・7個口・5m)
メーカーエアージェイエアージェイATENJAPPYサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,538円3,838円 -17,131円3,614円 -3,454円4,690円
通常出荷日11日目11日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-
プラグ形状A-2A-2引掛け・NEMAA-3--
ソケット形状A-2ソケット / その他A-2ソケット / その他引掛け・NEMAA-3抜け止め--
許容電力(W)14001400-1500--
定格電流(A)3.63.61515--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました