ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パッド外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吸着パット・TR(シリコン・茶)

通常単価(税別)
1,208円
税込単価
1,329円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐アルコール性に優れています・傷付きやすいワークの取り出しや吸着面が曲がった表面に追...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
23
4570198795621
1
115-6740
1個
12
23
4570198795638
1.1
115-6741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208円
( 1,329円 )
1日目
1,208円
( 1,329円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐アルコール性に優れています
・傷付きやすいワークの取り出しや吸着面が曲がった表面に追従し、吸着時におけるワークへの衝撃を吸収します
・簡単に吸着金具へ取付出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット・TR(シリコン・茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット・TR(シリコン・茶)
吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)
吸着パット(埋込式) フッ素・黒
ソフトシリコン防振ゴム
ソフトシリコン防振パッド
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
メーカースター精機スター精機スター精機倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格1,208円2,297円1,280円 -2,067円 -2,098円 -1,128円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性---
パット形状多段ベローズ平形平形---
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品---
パット種類標準 / パット単体標準 / パット単体 / スポンジ標準---
取付方法埋込式アタッチメント式埋込式---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト