ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)

通常単価(税別)
2,297円
税込単価
2,527円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着面に凸凹の有るワークに有効です・耐熱性、耐アルコール性に優れています・簡単に吸着金具へ取...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VAPH-60F-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VAPH-60F-SPの仕様・寸法情報

特性・用途
耐熱性
パット形状
平形
本体種類
パッド単品
パット種類
標準 / パット単体 / スポンジ
取付方法
アタッチメント式
材質
ゴム系
ゴム系材質
シリコンゴム
色
茶
接続ねじ種類
なし
特性
耐熱
パッド外径(mm)
60
高さ(mm)
19
JANコード
4570198795829
質量(g)
22
トラスココード
115-6829
対応金具
吸着金具ラージ
耐熱温度
200℃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VAPH-60F-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297円
( 2,527円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面に凸凹の有るワークに有効です
・耐熱性、耐アルコール性に優れています
・簡単に吸着金具へ取付出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)の型番VAPH-60F-SPのページです。 型番VAPH-60F-SPに関する仕様情報を記載しております。
吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット・ビス止スポンジ(シリコン・茶)
吸着パット・TR(シリコン・茶)
吸着パット(埋込式) フッ素・黒
ソフトシリコン防振ゴム
ソフトシリコン防振パッド
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
メーカースター精機スター精機スター精機倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格2,297円1,208円1,280円 -2,067円 -2,098円 -1,128円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性---
パット形状平形多段ベローズ平形---
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品---
パット種類標準 / パット単体 / スポンジ標準 / パット単体標準---
取付方法アタッチメント式埋込式埋込式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました