17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2P電源延長コード

通常単価(税別)
1,0471,252
税込単価
1,1521,377
通常出荷日:2日目

【特長】・電源タップや機器の電源延長に便利です・9タイプ(0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.1
4969887824962
250-1466
195.000
1個
0.5
4969887824986
250-1470
78.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
2日目
1,252
( 1,377 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源タップや機器の電源延長に便利です
・9タイプ(0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10m)を用意しています
・用途に合わせて延長できます
・トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています
・タップや機器の電源延長に便利
【用途】
・電源コードの延長に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2P電源延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2P電源延長コード
電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
電源タップ TAP-SH34
工事物件タップ 6・8個口・3P
省エネタップ
USB充電機能付きタップ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,047-4,750 -4,2406,587 -6,0766,281 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目1日目
商品タイプ関連部品電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグO-3O-3-A-2スイングプラグ+アース線A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止めA-3ソケットA-3抜け止めA-3ソケットA-2ソケット / A-2アース
その他その他その他
許容電力(W)15001500150015001500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト