ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットフック(四角)

通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したフックです・可動フックで、取り付け角度を選びません・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000009446
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2003000009446の仕様・寸法情報

平行耐荷重(kg)
約3
JANコード
2003000009446
質量(g)
74.0
トラスココード
253-6456
材質1
本体:スチール
材質2
磁石:ネオジム
垂直耐荷重(kg)
約12
本体サイズ(mm)
W40×D60×H23
厚さ(mm)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2003000009446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したフックです
・可動フックで、取り付け角度を選びません
・水平耐荷重は約3kg、垂直耐荷重は約12kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます
・スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック(四角)の型番2003000009446のページです。 型番2003000009446に関する仕様情報を記載しております。
マグネットフック(四角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック(四角)
マグネットフック スイベル
マグネット缶ケージ ブラック
シリコーン折畳マグネットトレー
マグネットフックホルダー
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,137円1,216円1,545円990円2,235円1,394円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
平行耐荷重(kg)約3約3.5----
JANコード20030000094462003000009439----
質量(g)74.090.0----
トラスココード253-6456253-6418----
材質1本体:スチール本体:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました