17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットサイドトレー 310MM BLACK

通常単価(税別)
1,472
税込単価
1,619
通常出荷日:1日目
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    310
  • JANコード
    2003000003819
  • トラスココード
    217-1734

型番:

2003000003819
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000003819の仕様・寸法情報

奥行(mm)
130
高さ(mm)
120
幅(mm)
310
JANコード
2003000003819
トラスココード
217-1734
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000003819
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットサイドトレー 310MM BLACKの型番2003000003819のページです。 型番2003000003819に関する仕様情報を記載しております。
マグネットサイドトレー 310MM BLACKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
シリコーン折畳マグネットトレーグリーン
シリコーン折畳マグネットトレーレッド
マグネットフック(四角)
マグネットフック スイベル
強力マグネットフック スイベル
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,4729119111,0231,1261,214
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)130-----
高さ(mm)120-----
幅(mm)310-----
JANコード200300000381920030000103432003000010336---
トラスココード217-1734556-1057556-1064---
よく一緒に購入される商品

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト