ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトフッ化物イオンメータ

通常単価(税別)
47,880円
税込単価
52,668円
通常出荷日:5日目

【特長】・堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です・画面に測定値が表示され...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査 / 土壌
  • 測定精度
    ±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し、10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)
  • 測定範囲
    0.1~990(ppmまたはmg/L)
  • JANコード
    4540565010886
  • トラスココード
    660-0372
  • 分解能
    (1)0.1~9.9ppm:0.1ppm、(2)10~99ppm:1ppm、(3)100~990ppm:10ppm
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    29
  • 幅(mm)
    164
  • 質量(g)
    50
  • セット内容・付属品
    メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書
  • 採水量
    0.3mL以上(サンプリングシートBを使用すると0.05mLから測定可能です。)
  • 測定原理
    イオン電極法
  • 電源
    コイン型リチウム電池 3V(CR2032)×2個(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3200934412
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3200934412の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査 / 土壌
測定精度
±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し、10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)
測定範囲
0.1~990(ppmまたはmg/L)
JANコード
4540565010886
トラスココード
660-0372
分解能
(1)0.1~9.9ppm:0.1ppm、(2)10~99ppm:1ppm、(3)100~990ppm:10ppm
奥行(mm)
29
高さ(mm)
29
幅(mm)
164
質量(g)
50
セット内容・付属品
メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書
採水量
0.3mL以上(サンプリングシートBを使用すると0.05mLから測定可能です。)
測定原理
イオン電極法
電源
コイン型リチウム電池 3V(CR2032)×2個(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3200934412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,880円
( 52,668円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です
・画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認ができます
・わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます
・屋内外問わず、幅広い用途に対応できます
【用途】
・環境水、排水、土壌などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトフッ化物イオンメータの型番3200934412のページです。 型番3200934412に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトフッ化物イオンメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格47,880円40,146円40,146円40,146円40,146円40,146円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目1日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計酸度計塩分計
用途水質調査 / 土壌食品食品 / 土壌水質調査 / 食品 / 土壌食品 / 土壌食品
測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し、10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)-----
測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)-----
JANコード454056501088645405650069574540565006964454056500697145405650070084540565006940
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト