ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットフックホルダー

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:1日目

【特長】・ダブルフックが付いた、マグネットホルダーです・キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • 形状
    角形
  • 最大荷重 (kg)
    5
  • ハンドル有無
    無
  • ねじ穴有無
    有
  • マグネット数
    1
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    2003000005271
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    253-6291

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000005271
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2003000005271の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットツールホルダ
形状
角形
最大荷重(kg)
5
ハンドル有無
無
ねじ穴有無
有
マグネット数
1
奥行(mm)
24
高さ(mm)
100
幅(mm)
50
JANコード
2003000005271
質量(g)
350.000
トラスココード
253-6291

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000005271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフックが付いた、マグネットホルダーです
・キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、ハンマーやエアホース、延長コードなどの収納として使用できます
・木ネジが付属しているので、木材への取り付けも可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフックホルダーの型番2003000005271のページです。 型番2003000005271に関する仕様情報を記載しております。
マグネットフックホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフックホルダー
マグネットフック スイベル
マグネットフック(四角)
シリコーン折畳マグネットトレー
マグネット缶ケージ ブラック
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,235円1,216円1,137円990円1,545円1,394円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマグネットツールホルダ--マグネットツールホルダマグネットツールホルダ-
形状角形--角形角形-
最大荷重(kg)5---2-
ハンドル有無無--無無-
ねじ穴有無有--無有-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました