17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

割り箸【100個入り】

通常単価(税別)
764円
税込単価
840円
通常出荷日:1日目

【特長】・木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入り紙完封箸です。・1膳ごとに密封パッケージになってい...

詳細を確認
  • 先端幅(mm)
    4.2
  • 全長(mm)
    203
  • JANコード
    4901755667042
  • 質量(g)
    365.000
  • トラスココード
    249-8653
  • 材質1
    アスペン

型番:

004636330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

004636330の仕様・寸法情報

先端幅(mm)
4.2
全長(mm)
203
JANコード
4901755667042
質量(g)
365.000
トラスココード
249-8653
材質1
アスペン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
004636330
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木肌が白く清潔感のあるアスペン材の楊枝入り紙完封箸です。
・1膳ごとに密封パッケージになっているので安心です。
・和食店・蕎麦屋等で定番の松柄です。
【材質】
・アスペン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

割り箸の型番004636330のページです。 型番004636330に関する仕様情報を記載しております。
割り箸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割り箸
パネルキャリア リフトマン
ステンレス製 精密ヤットコ
喰切 盛光
高級ツカミ箸 モリブデン平
平ツカミバシ
メーカーHEIKOツノダトラスコ中山盛光盛光盛光
通常価格764円3,556円 -1,452円 -3,347円 -9,509円 -6,846円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目9日目1日目
先端幅(mm)4.2-----
全長(mm)203-----
JANコード4901755667042-----
質量(g)365.000-----
トラスココード249-8653-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました