ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットチャック先端ゴム

通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットチャックMGC-20用先端ゴムです【材質】・ウレタンゴム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MGC-C-LX0028-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MGC-C-LX0028-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
永磁チャック
JANコード
4570198791821
質量(g)
3.000
トラスココード
115-6664
材質1
ウレタンゴム
適用機種
MGC-20
仕様
取付接続、真空取出口
詳細タイプ
マグネットチャック先端ゴム

型番リスト

表示件数
型番
MGC-C-LX0028-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットチャックMGC-20用先端ゴムです
【材質】
・ウレタンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットチャック先端ゴムの型番MGC-C-LX0028-103のページです。 型番MGC-C-LX0028-103に関する仕様情報を記載しております。
マグネットチャック先端ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットチャック先端ゴム
電磁チャック(研削用)
角形永電磁チャック
永電磁チャック(研削用)
永電磁チャック(研削用)
プロメルタシステム・チャック部 チャック部のみ
メーカースター精機カネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,218円574,187円 -422,885円 -370,855円 -370,855円 -797,144円 -
通常出荷日1日目4日目〜9日目19日目19日目9日目
商品タイプ永磁チャック電磁チャック-永電磁チャック永電磁チャック-
JANコード4570198791821-----
質量(g)3.000-----
トラスココード115-6664-----
材質1ウレタンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました