17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンナップスクリーン用部材 キャスターセット【4個入り】

通常単価(税別)
4,589円
税込単価
5,048円
通常出荷日:1日目

【材質】・本体:ウレタン

  • JANコード
    4989999959307
  • トラスココード
    122-2403
  • 材質1
    本体:ウレタン
  • 質量(g)
    600.000

型番:

PNS-CS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PNS-CSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999959307
トラスココード
122-2403
材質1
本体:ウレタン
質量(g)
600.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNS-CS
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,589円
( 5,048円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンナップスクリーン用部材 キャスターセットの型番PNS-CSのページです。 型番PNS-CSに関する仕様情報を記載しております。
ピンナップスクリーン用部材 キャスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンナップスクリーン用部材 キャスターセット
ローパーテーション 全面布張り
フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット
外付けロールスクリーン
フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード
ベルトパーテーション TABP
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,589円19,538円 -9,885円29,731円28,803円22,223円 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目2日目19日目1日目
JANコード4989999959307--4550414111497--
トラスココード122-2403--381-9712--
材質1本体:ウレタンパネル:フラッシュ合板本体:スチール(粉体塗装)-パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア ベース:スチール
質量(g)600.000-2640.0-10400.04700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました