ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

配線結束保護チューブ ホックタイプ

通常単価(税別)
25,600円~53,185円
税込単価
28,160円~58,504円
通常出荷日:22日目

【特長】・ホックタイプの結束保護チューブです【用途】・配線結束保護に

  • 商品画像はOLB-015型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
15
171-8358
2200.0
1個
20
171-8359
2500.0
1個
25
171-8360
2700.0
1個
30
171-8361
3000.0
1個
40
171-8362
3700.0
1個
50
171-8363
4300.0
1個
70
171-8364
5700.0
1個
100
171-8365
7700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,600円
( 28,160円 )
22日目
27,191円
( 29,910円 )
22日目
30,071円
( 33,078円 )
22日目
32,089円
( 35,298円 )
22日目
34,003円
( 37,403円 )
22日目
40,485円
( 44,534円 )
22日目
42,785円
( 47,064円 )
22日目
53,185円
( 58,504円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホックタイプの結束保護チューブです
【用途】
・配線結束保護に

ご注意

  • 商品画像はOLB-015型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線結束保護チューブ ホックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線結束保護チューブ ホックタイプ
配線結束保護チューブ マジックテープタイプ
電線保護チューブ SFチューブ
ケーブル収納カバー 30mm×3m
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
メーカー日本ジッパーチュービング日本ジッパーチュービングJAPPYSTAR TECHミスミデンカエレクトロン
通常価格25,600円-27,616円 -12,488円 -4,716円2,133円 -517円 -
通常出荷日22日目22日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式ホック(ボタン)マジックテープ----
シールド対応なしあり----
全長(m)50-----
色黒黒----
工具使用なしなし----
よく一緒に購入される商品

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト