ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)

通常単価(税別)
687円~734円
税込単価
756円~807円
通常出荷日:4日目

【特長】・パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、...

詳細を確認
  • 必ずニューレジストンの電気式ミニグラインダ雷神スリムII・電気式ミニグラインダ雷神スリム・電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神で使用してください。
  • 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
  • 油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
58
3.5
4532373057146
653-1942
16470
22
1個
75
4
4532373057177
653-1941
12730
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687円
( 756円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します
・砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍
・優れた研削性能が持続します
・アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です
・狭い箇所や小面積に適した小径サイズです
・ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です
【用途】
・アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削
・配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし

ご注意

  • 必ずニューレジストンの電気式ミニグラインダ雷神スリムII・電気式ミニグラインダ雷神スリム・電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神で使用してください。
  • 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
  • 油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることによって除去できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)
小径研削砥石ミニスーパーブラック
超高速度用重研削砥石 ハイグリーンゼット
グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 180×2×22
研磨用フレキシブル砥石 ニュータッチ 100×2×16
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格687円-685円 -1,361円1,255円911円 -590円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
孔径(mm)9.539.5322.23222216
最適被削材一般鋼 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
粒度(#)36362424--
硬度(結合度)P-P---
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)-807272(4300m/min)72(4300m/min)
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト