ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス セルフロック(尺相当目盛)

通常単価(税別)
813円
税込単価
894円
通常出荷日:1日目

【特長】・尺相当目盛付です・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です・ボタンを押すと巻き戻せ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 目盛表示
    片面
  • 商品種類
    本体
  • テープ色
    白(表)
  • 色
    緑/黒
  • 目盛仕様
    尺相当目盛
  • 0点補正移動爪
    あり
  • 爪仕様
    移動爪
  • 455ピッチ表示
    対応
  • ショックアブソーバー
    あり
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂、ゴム
  • 材質2
    テープ:スチール
  • 材質3
    テープコーティング:ナイロン

ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KMC-36-55-25S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMC-36-55-25Sの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
片面
商品種類
本体
テープ色
白(表)
色
緑/黒
水平保持(m)
2.4
目盛仕様
尺相当目盛
0点補正移動爪
あり
爪仕様
移動爪
455ピッチ表示
対応
ショックアブソーバー
あり
JANコード
8803005368753
質量(g)
290.000
トラスココード
256-6717
材質1
ケース:ABS樹脂、ゴム
材質2
テープ:スチール
材質3
テープコーティング:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-36-55-25S

テープ幅

(mm)

水平保持(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25
2.4
8803005368753
290.000
256-6717
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尺相当目盛付です
・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です
・ボタンを押すと巻き戻せます
・ラバーグリップにより、握り易く、衝撃に強いです

ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス セルフロック(尺相当目盛)の型番KMC-36-55-25Sのページです。 型番KMC-36-55-25Sに関する仕様情報を記載しております。
コンベックス セルフロック(尺相当目盛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス セルフロック(尺相当目盛)
コンベックス セルフロッククロム(尺相当目盛)
コンベックス セルフロッククロム
セルフロック 尺目盛付
セルフLクローム 尺目盛付
セルフロック
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)
通常価格813円1,969円1,017円 -1,035円 -1,481円741円 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
長さ(m)5.55.5-5.55.5-
目盛表示片面片面片面---
商品種類本体本体本体---
テープ色白(表)白(表)白(表)---
色緑/黒シルバー/黒シルバー/黒---
よく一緒に購入される商品

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました