ファクトリーサプライ用品技術窓口

下穴錐アダプターライト+ホルダー

通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています・下穴錐のワンタ...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    55
  • タイプ
    ダブルジョイント仕様
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    特殊強化プラスチック
  • セット内容
    専用ホルダー付き

ご注意

  • キリ・ドリル専用です。
  • ソケットビットには使用できません。
  • ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください。
  • 四角ドライバービットには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4991347831784
363-0813
レッド
1個
4991347831791
363-0810
ホワイト
1個
4991347831807
363-0814
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,403円
( 1,543円 )
1日目
1,403円
( 1,543円 )
1日目
1,403円
( 1,543円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています
・下穴錐のワンタッチ着脱が可能です
・スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています
・3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます
・ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです
【材質】
・特殊強化プラスチック

ご注意

  • キリ・ドリル専用です。
  • ソケットビットには使用できません。
  • ドリル径5mmまでの六角軸キリやドリルを使用してください。
  • 四角ドライバービットには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下穴錐アダプターライト+ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下穴錐アダプターライト+ホルダー
キーアダプター
ビットホルダー BH10
ビットホルダー10本用 黒
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
オフセットアダプター(ロングタイプ)
メーカーベストツールMUSTTOOLサンフラッグベッセルベッセルANEX
通常価格1,403円494円319円577円1,277円58,098円 -
通常出荷日1日目1日目2日目7日目1日目1日目
商品種類アダプターケース・ホルダーケース・ホルダー-ケース・ホルダーアダプター
全長(mm)55---61-
タイプダブルジョイント仕様-----
差込角(mm)6.35-----
質量(g)55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト