ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラムマウント ラウンドベース

通常単価(税別)
2,311円
税込単価
2,542円
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる個所に取付可能です・金属や木材などの壁面や床面などあらゆる場所にねじ止め取り付け可能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAM-B202U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RAM-B202Uの仕様・寸法情報

種類
取付・固定部品
奥行(mm)
65
高さ(mm)
40
色
ブラック
幅(mm)
65
JANコード
4573134487383
質量(g)
55.000
トラスココード
323-1299

型番リスト

表示件数
型番
RAM-B202U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,311円
( 2,542円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる個所に取付可能です
・金属や木材などの壁面や床面などあらゆる場所にねじ止め取り付け可能です
・搭載する機器の重量を十分に支える事を良くご確認ください
・取り付け用ねじは用途別にホームセンターなどでご購入ください
・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
・RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
・ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです
・自由度の高いマウント方法です
・ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
【セット内容】
・本体のみ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラムマウント ラウンドベースの型番RAM-B202Uのページです。 型番RAM-B202Uに関する仕様情報を記載しております。
ラムマウント ラウンドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラムマウント ラウンドベース
ダブルU字ボルトベース 1.5インチ
ダブルソケットアーム ワイドタイプ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
撮影補助棒 カメ棒
取付治具(カメラ調整アダプタ)
メーカーRAM MOUNTRAM MOUNTRAM MOUNTミスミ土牛ミスミ
通常価格2,311円4,988円4,467円 -7,000円 -15,014円 -19,000円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類取付・固定部品-----
奥行(mm)65-----
高さ(mm)40-----
色ブラック-----
幅(mm)65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました