ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧 電池駆動(9V)

  • 商品タイプ
    一般圧力計
  • 圧力レンジ (MPa)
    0~0.1
  • 取付ねじ(d1×d2)
    G1/4(オス)
  • 用途
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質
    ステンレス(SUS316L)
  • 圧力レンジ詳細(MPa)
    0.1
  • 精度
    ±0.25%F.S.±1digit
  • 測定流体
    気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
  • 質量(g)
    180
  • トラスココード
    646-6369
  • 電源
    006P電池駆動(9V)
  • フロントカラー
    青
  • 無線出力
    なし
  • アラーム出力
    なし
  • 表示
    フル4桁液晶表示
  • 仕様
    首振り330度、表示角度330度
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)
  • 保存温度範囲 (℃)
    -20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)
  • O-リング材質
    NBR
  • ケース材質
    ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KDM30ALPHA-100KPAC-B-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDM30ALPHA-100KPAC-B-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般圧力計
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
取付ねじ(d1×d2)
G1/4(オス)
用途
気体または液体の定圧力測定
材質
ステンレス(SUS316L)
圧力レンジ詳細(MPa)
0.1
精度
±0.25%F.S.±1digit
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
質量(g)
180
トラスココード
646-6369
電源
006P電池駆動(9V)
フロントカラー
青
無線出力
なし
アラーム出力
なし
表示
フル4桁液晶表示
仕様
首振り330度、表示角度330度
使用温度範囲(℃)
-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)
O-リング材質
NBR
ケース材質
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDM30ALPHA-100KPAC-B-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,473円
( 64,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
【材質】
・排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧 電池駆動(9V)の型番KDM30ALPHA-100KPAC-B-BLのページです。 型番KDM30ALPHA-100KPAC-B-BLに関する仕様情報を記載しております。
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧 電池駆動(9V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧(電池駆動)(無線出力)
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)無線出力(Bluetooth)
メーカークローネクローネクローネクローネクローネクローネ
通常価格58,473円56,177円 -56,177円91,872円65,468円89,576円
通常出荷日4日目7日目〜7日目22日目22日目22日目
商品タイプ一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計
圧力レンジ(MPa)0~0.10~0.10~0.10~0.10~0.10~0.1
取付ねじ(d1×d2)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
材質ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました