ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンシル型ケガキ針

通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ付きです【用途】・金属・その他材料へのマーキング

  • 商品タイプ
    ペンシル型ケガキ針
  • 軸径 (mm)
    2
  • 単品・セット区分
    単品
  • 先端形状
    円錐
  • 全長(mm)
    150
  • JANコード
    4000896144129
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    195-5094
  • 材質1
    スペシャルスチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2150-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2150-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)
2
単品・セット区分
単品
先端形状
円錐
全長(mm)
150
JANコード
4000896144129
質量(g)
30.000
トラスココード
195-5094
材質1
スペシャルスチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2150-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082円
( 2,290円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ付きです
【用途】
・金属・その他材料へのマーキング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシル型ケガキ針の型番2150-1のページです。 型番2150-1に関する仕様情報を記載しております。
ペンシル型ケガキ針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシル型ケガキ針
ペンシル型ケガキ針
ケガキ針C ペンシル型
電気ペンシル A3型
ケガキ針
チップ付ケガキ針 A型
メーカーHAZETトラスコ中山シンワ測定新潟精機(SK)PBスイスツールズ新潟精機(SK)
通常価格2,082円1,240円1,340円59,443円1,534円3,266円
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目90日目在庫品1日目
商品タイプペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)27.28-3.55
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
先端形状円錐-----
全長(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました